피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
도움말
CAD 모델
도움말
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
도움말
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
GA-BSM 24 kN MF 250 INT 820 X keine X ET
Gatzsch
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
장바구니에 담기
{gatzsch/schweissmaschine_int_asmtab.prj},{NB=GA-BSM 24 kN MF 250 INT 820 X keine X ET(2500)},{KR=2.4},{KRN=24 kN},{PZ=pictogramm_2_4_to.png},{BAU= 0},{ST=MF},{EL=250},{KON=INT},{BE=0.0},{TE=0},{SO=2},{HS=820},{H=500},{TR=1},{PTR=pictogramm_trafo.png},{AT=ja},{SST=keine},{SWS=X},{PN=},{SA=ET},{SCHHUB=100},{HIN=Nacharbeit Elektroden berücksichtigen! In der Konstruktionphase empfehlen wir einen Schweißhub von 90mm einzukonstruieren.},{PPATH=assemblies/schweissmaschine_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gatzsch
Description
Projection welding machine (installation variant)
Bill of material
GA-BSM 24 kN MF 250 INT 820 X keine X ET
KR
Electrode force (at 6 bar)
24 kN
24 kN
PZ
Welding cylinder (welding stroke max. 100 mm)
ST
Welding current type
MF
KE
MF
KE
EL
Transformer
250 kVA
380 kVA
500 kVA
750 kVA
250 kVA
380 kVA
500 kVA
750 kVA
SO
Fastening type
Fundamentbefestigung ✔
Fundamentbefestigung
Fundamentbefestigung
Maschinenbefestigung
Maschinenbefestigung
HS
Height of lower machine table
H
Opening dimension
AT
Welding fume – extraction hood (can be mounted on left/right side)
yes ✔
yes
yes
no
no
SST
Welding control
none
network-compatible (without control unit)
network-compatible (with control unit)
none
network-compatible (without control unit)
network-compatible (with control unit)
SWS
Welding spatter protection
yes ✔
yes
yes
no
no
SA
Control
ET station (interface)
with CPU (sequence control)
ET station (interface)
with CPU (sequence control)
BN
Name
GA-BSM 24 kN MF 250 INT 820 X keine X ET
GA-BSM 24 kN MF 250 INT 820 X keine X ET
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
장바구니에 담기
암호
Links to our partners
암호
지원
✆
+49 (0) 27 22 / 65 75 22 0
🖂
post@gatzsch.de
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D
CAD
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.