Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Gatzsch
Description
Projection welding machine (installation variant)
Bill of material
GA-BSM 24 kN MF 250 INT 820 X keine X ET
KR
Electrode force (at 6 bar)
PZ
Welding cylinder (welding stroke max. 100 mm)
ST
Welding current type
EL
Transformer
SO
Fastening type
HS
Height of lower machine table
H
Opening dimension
AT
Welding fume – extraction hood (can be mounted on left/right side)
SST
Welding control
SWS
Welding spatter protection
SA
Control
BN
Name
Code
Links to our partners
Code
Support
Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale