Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Gatzsch
Descripción
Máquina de soldadura por proyección (versión incorporada)
Lista de materiales
GA-BSM 24 kN MF 250 INT 820 X keine X ET
KR
Fuerza de electrodo (a 6 bar)
PZ
Cilindro de soldadura (carrera de soldadura máx. 100 mm)
ST
Tipo de corriente de soldadura
EL
Transformador
SO
Tipo de fijación
HS
Altura de la mesa inferior de la máquina
H
Dimensión de apertura
AT
Extractor de humos de soldadura (se puede montar en el lado izquierdo / derecho)
SST
Control de soldadura
SWS
Protección contra salpicaduras de soldadura
SA
Control
BN
Designación
Code
Links to our partners
Code
Support
Preview - Generation
Oferta
3D
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales